Povezovalni kabel NEBU-M12G5-E-10-Q8N-LE5

8078304

GTIN 4052568615413

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
10 m