Drsnik Mini DGST-6-20-E1A
8078829
GTIN 4052568446604
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
6 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
34 N
Hod
20 mm
Blaženje
elastomerno blaženje, na obeh straneh, hod ni nastavljiv
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo