Drsnik Mini DGST-16-20-E1A
8078854
GTIN 4052568446857
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
241 N
Hod
20 mm
Blaženje
elastomerno blaženje, na obeh straneh, hod ni nastavljiv
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo