Drsnik Mini DGST-20-80-E1A
8078867
GTIN 4052568446987
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
377 N
Hod
80 mm
Blaženje
elastomerno blaženje, na obeh straneh, hod ni nastavljiv
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo