Drsnik Mini DGST-25-125-E1A

8078879

GTIN 4052568447106

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
589 N
Hod
125 mm
Blaženje
elastomerno blaženje, na obeh straneh, hod ni nastavljiv
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo