Povezovalni kabel NEBC-M12G8-E-15-N-M12G8

8080785

GTIN 4052568456702

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 2, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Dolžina kabla
15 m