Povezovalni kabel NEBL-T12G4-E-15-N-LE4
8080793
GTIN 4052568456788
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
M12x1, T-kodirano v skladu z EN 61076-2-111
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
15 m