Izbirni ventil VHEF-E-B52-G14

8080959

GTIN 4052568454043

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1200 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konstrukcijska širina
20 mm