Izbirni ventil VHEF-ET-B32-G18
8080964
GTIN 4052568454098
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
750 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konstrukcijska širina
20 mm