Drsnik Mini DGST-8-20-PA
8085111
GTIN 4052568449995
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
8 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
60 N
Hod
20 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo