Drsnik Mini DGST-6-50-Y12A

8085161

GTIN 4052568450496

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
6 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
34 N
Hod
50 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo