Drsnik Mini DGST-8-30-Y12A
8085162
GTIN 4052568450502
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
8 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
60 N
Hod
30 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo