Drsnik Mini DGST-8-50-Y12A
8085164
GTIN 4052568450526
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
8 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
60 N
Hod
50 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo