Drsnik Mini DGST-8-80-Y12A

8085165

GTIN 4052568450533

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
8 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
60 N
Hod
80 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo