Drsnik Mini DGST-10-30-Y12A

8085166

GTIN 4052568450540

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
94 N
Hod
30 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo