Drsnik Mini DGST-10-40-Y12A
8085167
GTIN 4052568450557
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
94 N
Hod
40 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo