Drsnik Mini DGST-10-50-Y12A
8085168
GTIN 4052568450564
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
94 N
Hod
50 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo