Drsnik Mini DGST-10-80-Y12A

8085169

GTIN 4052568450571

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
94 N
Hod
80 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo