Drsnik Mini DGST-10-100-Y12A
8085170
GTIN 4052568450588
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
94 N
Hod
100 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo