Drsnik Mini DGST-12-30-Y12A
8085171
GTIN 4052568450595
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
12 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
136 N
Hod
30 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo