Drsnik Mini DGST-12-40-Y12A

8085172

GTIN 4052568450601

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
12 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
136 N
Hod
40 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo