Drsnik Mini DGST-16-30-Y12A

8085176

GTIN 4052568450649

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
241 N
Hod
30 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo