Drsnik Mini DGST-16-80-Y12A

8085179

GTIN 4052568450670

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
241 N
Hod
80 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo