Drsnik Mini DGST-16-125-Y12A
8085181
GTIN 4052568450694
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
241 N
Hod
125 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo