Drsnik Mini DGST-16-150-Y12A
8085182
GTIN 4052568450700
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
241 N
Hod
150 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo