Drsnik Mini DGST-20-100-Y12A
8085187
GTIN 4052568450755
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
377 N
Hod
100 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo