Drsnik Mini DGST-20-150-Y12A

8085189

GTIN 4052568450779

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
377 N
Hod
150 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo