Drsnik Mini DGST-25-40-Y12A

8085192

GTIN 4052568450809

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
589 N
Hod
40 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo