Drsnik Mini DGST-25-100-Y12A

8085195

GTIN 4052568450830

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
589 N
Hod
100 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo