Drsnik Mini DGST-25-150-Y12A
8085197
GTIN 4052568450854
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
589 N
Hod
150 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo