Drsnik Mini DGST-25-200-Y12A

8085198

GTIN 4052568450861

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
589 N
Hod
200 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo