Vtično-navojni priključek NPQR-L-G12-Q14
8085689
GTIN 4052568553258
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/2
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 14 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okolice
-5 °C - 150 °C
Nazivni premer
12 mm