Vtično-navojni priključek NPQR-T-G12-Q16
8085696
GTIN 4052568553272
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/2
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 16 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okolice
-5 °C - 150 °C
Nazivni premer
14 mm