Konektor NPQR-D-Q10-E
8085700
GTIN 4052568454913
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 150 °C
Nazivni premer
9 mm