Konektor NPQR-L-Q16-E

8085715

GTIN 4052568553326

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 16 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 16 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okolice
-5 °C - 150 °C
Nazivni premer
16 mm