Konektor NPQR-T-Q14-E

8085721

GTIN 4052568553333

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 14 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 14 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okolice
-5 °C - 150 °C
Nazivni premer
14 mm