Filter regulator MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-A8-B
8086646
GTIN 4052568451547
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
QS-6
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
310 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.25 bar