Vtično-navojni priključek NPQR-DK-G38-Q8
8086953
GTIN 4052568455125
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 150 °C
Nazivni premer
6.3 mm