Vozlišče bus CTEU-VN
8087559
GTIN 4052568451608
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje delovne napetosti DC
18 V - 30 V
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti
Tip. 65 mA
Vmesnik področnega vodila, protokol
VARAN
Stopnja zaščite
IP65 - IP67