Enota vrtljivega pogona ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK-AA
8087819
GTIN 4052568458829
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Največja aksialna sila
350 N
Največja radialna sila
450 N
Največja vrtilna hitrost
150 1/min
Zasučni kot
90°
Nazivni tok motorja
3 A