Enota vrtljivega pogona ERMS-32-180-ST-M-H1-PLK-AA
8087822
GTIN 4052568458850
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Največja aksialna sila
450 N
Največja radialna sila
550 N
Največja vrtilna hitrost
100 1/min
Zasučni kot
180°
Nazivni tok motorja
5 A