Krmilni modul ventilov VAEM-V-S8EPRS2

8088772

GTIN 4052568555696

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Največje število izhodov
8
Komunikacijski vmesnik, protokol
ASCII prek RS232
Komunikacijski vmesnik, priključna tehnika
M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Nazivna delovna napetost DC
24 V
Pritezni tok, na izhod
20 mA - 1000 mA