Senzor z zračno špranjo SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12
8093818
GTIN 4052568462246
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje zaznavanja
20 µm - 200 µm
Delovni tlak
4 bar - 7 bar
Način prikazovanja
osvetljen LCD, večbarven
Delovni medij
Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]