Povratno-dušilni ventil VFOE-LE-T-G14-Q8-P50

8095434

GTIN 4052568457211

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
500 l/min
Zev ključa
16 mm
Pnevmatični priključek 1
QS-8
Element za nastavljanje
Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom