Povratno-dušilni ventil VFOE-LE-T-G38-Q10-P20

8095435

GTIN 4052568457228

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
750 l/min
Zev ključa
21 mm
Pnevmatični priključek 1
QS-10
Element za nastavljanje
Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom