Povratno-dušilni ventil VFOE-LE-T-G12-Q12-P20

8095436

GTIN 4052568457235

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
1200 l/min
Zev ključa
24 mm
Pnevmatični priključek 1
QS-12
Element za nastavljanje
Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom