Pnevmatični ventil VUWS-LT30-M32U-M-G38
8096575
GTIN 4052568451936
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1600 l/min
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Način upravljanja
pnevmatično