Filter regulator MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-B
8098304
GTIN 4052568569679
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5300 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.35 bar