Valj z dvojnim batom DGTZ-GF-6-20-P-A

8100543

GTIN 4052568470326

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
6 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
34 N
Hod
20 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo