Valj z dvojnim batom DGTZ-GF-20-70-P-A
8100613
GTIN 4052568470838
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
376 N
Hod
70 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo